R32 冷媒通販・販売特集
R32 冷媒の特集ページです。
冷却回路板 -耐熱タイプ-や冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズなどR32 冷媒に関する商品を探せます。
冷却回路板 -耐熱タイプ-
4.3平均満足度 4.3
耐熱タイプの冷却回路板(耐熱180℃)です。本体の材質は機械構造用炭素鋼+ニッケルメッキです。
- CAD:
- 3D
冷媒圧力計スマートプローブ
0
【特長】
・testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます
・専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します
・testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です
・測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です
【用途】
・R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に(-0.1~6Mpa)
もっと読む因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ
0
【特長】
・ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
【用途】
・耐火テープ冷媒タイプ。
【商品仕様】
・幅(mm):103
・長さ(mm):1200
・厚さ(mm):4
・適用貫通区画(厚さ100mm以上):床(ALC・コンクリート)、壁(ALC・コンクリート)、中空壁
・1本当たりの最大サイズ(金属管):被覆外径φ87
・1本当たりの最大サイズ(ケーブル):外径φ13.5
・JANコード:4518301061720
・トラスココード:786-8146
・質量:975g
【材質/仕上】
・熱膨張性耐火材
もっと読む不燃性急冷剤(静電防止プレート付)
0
不燃性で-55℃まで冷却が可能な急冷剤。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮。
【特長】
・静電気対策用「セーフティプレート」付
・主成分はHFC-134a
【用途】
・半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に
・半導体の温度変化による不良品の検出に
・温度センサーの動作確認試験に
・グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験
・高温試験時の急速低温復元に
・ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に
・静電気のトラブルを未然に防ぐセーフティプレートが付属しています
もっと読む急冷剤 Z-286
0
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤。
【特長】
・ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です
・扱いやすいトリガーノズルを採用
・電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに
【仕様】
・特定不活性
・エクステンションノズル付(内径Φ0.97mm 1本/長さ100mm)
・使用ガス:HFO-1234ze(100%)
・入数:1
・容量:440g(370mL)
もっと読む松井製作所 温度調節機用 熱交換器
0
・松井製作所 温度調節機用 熱交換器です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD
0
屋外用クーラー(側面取付タイプ)。
温度変化が激しい屋外環境でも年間を通じて安心して使用。
【特長】
・住宅地への設置も可能な超低騒音(45㏈)を実現。
・外板に耐重塩害塗装を施した、優れた環境性能。
・高範囲な運転可能外気温度(-5~45℃)。
【機能】
・冷媒圧力異常警報/温度センサ異常警報/盤内温度異常表示。
・霜付防止機能/過負荷保護装置/設定記憶機能。
【商品ラインナップ】
・KCD-05:冷却能力 430/480 W/騒音 45dB。
・KCD-10:冷却能力 1000/1100 W/ 騒音 40dB。
・KCD-20:冷却能力 1800/2000 W/騒音 45dB。
もっと読む密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)
0
結露を抑制しながらプロパー冷却(適正な冷却)を実現した盤用クーラー。
【特長】
・優れたクールダウン性能を持ち、最適風量設計により制御盤内の結露を抑制する除湿性能もある。
・盤内温度をデジタル表示すると共に、異常状況などをコード表示する。
・フィルタの目詰まりなどにより冷媒圧力が上昇した場合に異常停止して警報接点が作動する。
・圧縮機の過負荷運転が続くと保護装置により圧縮機を自動停止。
【用途】
・NC工作機械制御盤、ロボット制御盤、PCサーバ、計測装置制御盤などに最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)
0
【特長】
・コンパクトで、大きな発熱量に対応できる冷却能力があります。
・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。
・制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。
【商品ラインナップ】
・FPX-10E 冷却能力:50/55 W/K。
・FPX-14E 冷却能力:70/75 W/K。
・FPX-20E 冷却能力:100/108 W/K。
もっと読む- CAD:
- 2D
ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)
0
【特長】
・熱の溜まりやすい天井部分の熱交換を効率的に行なえます。
・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。
・制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。
【商品ラインナップ】
・CPX-03E 冷却能力:15/16 W/K。
・CPX-05E 冷却能力:25/27 W/K。
・CPX-07E 冷却能力:35/37 W/K。
・CPX-10E 冷却能力:50/55 W/K。
・CPX-14E 冷却能力:65/70 W/K。
・CPX-20E 冷却能力:92/100 W/K。
もっと読む- CAD:
- 2D
アルミ箔ヒーター
0
シリコンラバーヒーターに比べ柔軟、アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーター。
【特長】
・アルミ箔ヒーターは、金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体。
・面状発熱体、防滴を意識したアルミ箔仕上げ、自由な形状で設計可能。
・特注品にて円、異形、穴あり加工が可能。
・優れた熱応答性、約3mmという薄さ、ヒーターなのに柔らかな素材。
・色は銀色で、両面テープ付でコスト重視の方には最適。
・形状に関係なく1枚から製作。
・すべて100V仕様です
【用途】
・高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
5,029円~
一部当日出荷可能
坂口ペルチェキット
0
冷却および加熱ができるペルチェユニットと、高精度な温度調節器を組み合わせたセット製品。
【特長】
・ペルチェの駆動電源に独自の回路方式を採用し、高効率で高精度なペルチェ冷却ユニット。
・コントローラーの自動温度調節ができ、設定温度に対し、自動で加熱、冷却を行い一定の温度に保てる。
・コンパクトな設計でハードウェアがシンプルで小型。
・プレート表面温度が-16℃~+80℃の温度範囲で制御可能。
【用途】
・実験室等、卓上での試料の加熱、冷却に最適。
・卓上で一定の温度を保って行う試験、電子部品の冷却試験などに利用可能。
もっと読む[R32・R410A] ガスリークディテクター
0
【商品仕様】
・検知ガス…R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32等
・検知能力…3g/年
・機能…3段階切替(Lo/Mi/Hi)、ゼロ調整付
・検知方式…赤外線(IR)センサ、吸引式・冷媒選択式
・検知表示…ブザー、LCDカラーインジケータ、バイブレータ
・電源…リチウムイオン充電池(6時間充電)
・連続使用時間…約8時間
・使用環境…0/50℃、75%RH以下
・サイズ…70(W)×35(D)×190(H)mm
・フレキシブル長…400mm
・重量…約400g
・付属品…ACアダプター、リチウムイオン充電池、チェックリーク、フィルター(10枚)、ケース、校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図(書類はメーカー社内規格)
・誤反応に強い赤外線(IR)センサ搭載
・冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
・吸引ポンプ内蔵タイプで検知速度が速いのが特長です。
・ボディは丈夫なハイカーボンを使用。要所に衝撃吸収ラバーを配置し、落下などに耐えます。
・用途…空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。
・JAN:4548745870251
もっと読むスポットエアコン【環境型】
0
【特長】
・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました
・環境にやさしいR32冷媒を採用しています
・全閉式ファンモータを採用しています
・場所移動に便利な吊下げステー付きです
・2芯・3芯(アース付)どちらのコンセントにもつかえるポッキンプラグ付です
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に
・広い場所でのスポット冷房に
・夏場の暑気対策として
もっと読むペルチェ冷却ユニット
4平均満足度 4.0
ペルチェ冷却ユニットになります。【冷却能力】18/35/80からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
リボンヒーター(シリカガラスクロス)
4.5平均満足度 4.5
加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプなど簡単に巻き付ることができるリボンヒーター。
【特長】
・耐熱温度は700℃(常用450℃)
・使い方は、簡単。家庭用の100V電源で使用できるので、すぐに試すことができます
・リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です
もっと読む急冷剤 エルピーキューレイ
4.8平均満足度 4.8
-40℃まで急速冷却可能な急速冷却材。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮。
【特長】
・LPガスは、GWP(地球温暖化係数)がHFC-134aの約0.2%と極めて微少で、オゾン層破壊係数はゼロ
・静電気対策済み
【用途】
・半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に
・半導体の温度変化による不良品の検出に
・温度センサーの動作確認試験に
・グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験
・高温試験時の急速低温復元に
・ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に
・静電気のトラブルを未然に防ぐセーフティプレートが付属しています
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
冷却ユニジョイント -耐熱タイプ- | 冷却ユニジョイント -耐熱80℃- | 金型用マニホールド | クーラープレート | 冷却ユニット |
ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
| 3,390円~ | 1,890円~ | - | - | 1,080円~ |
在庫品1日目当日出荷可能 | 在庫品1日目当日出荷可能 | 5日目 | 5日目 | 3日目当日出荷可能 |
R32 冷媒と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
冷却回路カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます